Beschreibung:
Schafft sekundenschnell klare, schlierenfreie Sicht. Entfernt Öl-, Silikonbeläge und Insektenverschmutzungen. Greift Kunststoffe, Gummi sowie Lacke nicht an und ist daher auch für Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlagen und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat geeignet. Phosphatfrei und biologisch abbaubar.
Einsatzgebiet:
Für alle Kfz- und Nfz-Scheibenwaschanlagen im Sommerbetrieb. Auch für Fächerdüsen sowie für LED- und Xenon-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben aus Polycarbonat in Klarglasoptik geeignet.
Anwendung:
Anwendung 1:100 mit Wasser verdünnt. 50 ml Konzentrat ergibt 5 l Reinigungsflüssigkeit. 250 ml Konzentrat ergibt 25 l Reinigungsflüssigkeit.
Citrus
Beseitigt schnell und zuverlässig Verschmutzungen wie z. B. Insektenreste, Staub, Wachs, Silikone und Dieselruß. Für Polycarbonat-Streuscheiben und Fächerdüsen geeignet. Phosphatfrei. Anwendung: Dosierkopf durch Druck auf die Flasche füllen. Danach den Inhalt dem Scheibenwasser zugeben. Achtung: Konzentrat nicht mit anderen Scheibenreinigern mischen!
![ghs_07](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_07.gif)
![ghs_05](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_05.gif)
Gefahr
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )