Beschreibung:
Hochwirksamer Schaumreiniger. Sorgt für blendfreie Fahrzeugscheiben und sicheren Durchblick. Löst und entfernt Silikon, Nikotin, Insekten sowie öl- und fettartige Verschmutzungen. Für Polycarbonat geeignet und neutral gegenüber Gummi, Lacken und Kunststoffen.
Einsatzgebiet:
Zur Innen- und Außenreinigung von Fahrzeugscheiben, speziell auch nach Scheibenreparaturen. Darüber hinaus für Spiegel und Scheinwerfer im Kfz-/Nfz-Bereich sowie für Fenster, Spiegel usw. in Haushalt und Gewerbe.
Anwendung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Die zu reinigende Fläche gleichmäßig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit sauberem Stoff- oder Papiertuch abwischen.
Für blend- und streifenfreie Fahrzeugscheiben.
Löst und entfernt Silikon, Nikotin, Insekten sowie öl- und fettartigen Schmutz. Für innen und außen. Mit spezieller Schaumformel, die besser haftet und Ablaufen verhindert. Neutral gegenüber Gummi, Lacken und Kunststoffen. Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Reiniger gleichmäßig aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit sauberem Stoff- oder Papiertuch abwischen.
![ghs_02](https://www.maedler.de/Images/250-250/Bilder_Ecomm/Productpics/GHS_02.gif)
Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )